Julkaise tuotteesi
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700486 D-Neo Bathtub

    4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Bathtub, Oval, 1600x750 mm, Height with panel: 600 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Overflow: No, Waste outlet position: Middle, 295 l - 700486000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-bathtub-700486
    • TuoteperheD-Neo
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)475
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)106
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures