Julkaise tuotteesi
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
792428 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792428 D-Neo Bathtub support

    • D-Neo Bathtub support White 1570x670x580 mm
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1570x670x580 mm, Side wall: straight - 792428000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-bathtub-support-792428
    • TuoteperheD-Neo
    • TuoteryhmäBathtub support
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)580
    • Leveys (mm)1570
    • Syvyys (mm)670
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)5.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 17 11
    • OmniClass-nimikeBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures