Julkaise tuotteesi
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD-Neo-Cistern-094415
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäCistern
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)360
    • Leveys (mm)395
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)12.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010204
    • ETIM-nimiAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures