Julkaise tuotteesi
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • D-Neo Floor-mounted bidet White High Gloss 580 mmDuravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2295100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22951000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-floor-mounted-bidet-229510
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäFloorstanding bidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)29.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures