Julkaise tuotteesi
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
073940 D-Neo Hand sink
    DURAVIT AG

    073940 D-Neo Hand sink

    4.9 / 5 tähteä4.9(9 arvostelua)
      • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Ideal for single bore faucets
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
      • Wall-mounted installation
      • With faucet deck
      • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1 - 0739400041
      • Duravit D-Neo Hand sink 400 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, WonderGliss - 07394000411
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-hand-sink-073940
    • TuoteperheD-Neo
    • TuoteryhmäHand sink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II -koodiE1010
    • CSI UniFormat II -nimikeCommercial Equipment