Julkaise tuotteesi
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002169

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021690000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-toilet-seat-002169
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)376
    • Syvyys (mm)441
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuroplast
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures