Julkaise tuotteesi
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-undermount-sink-035860
    • TuoteperheD-Neo
    • TuoteryhmäUndermount sink
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)9.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass-numero23-21 43 23
    • OmniClass-nimikeSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II -koodiE1010
    • CSI UniFormat II -nimikeCommercial Equipment