Julkaise tuotteesi
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
760475 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760475 D-Neo Whirltubs

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 190 l - 760475000JP1000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viited-neo-whirltubs-760475
    • TuoteperheD-Neo
    • TuoteryhmäWhirltubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)485
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_99
    • Uniclass 2015 -kuvausWhirlpool baths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWhirlpool Tubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures