Julkaise tuotteesi
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedurasquare-rectangular-bathtub-700426
    • TuoteperheDuraSquare
    • Tuoteryhmäbathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)485
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures