Julkaise tuotteesi
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858300000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuraStyle-Siphon-cover-High-Gloss-085830
    • TuoteperhePillars
    • TuoteryhmäSiphon cover
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)175
    • Syvyys (mm)280
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011331
    • ETIM-nimiSiphon cover
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures