Julkaise tuotteesi
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
DuraStyle tank 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle tank 093500

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraStyle Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left, 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0935000005
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedurastyle-tank-093500
    • TuoteperheDuraStyle
    • Tuoteryhmätoilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)13.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilet tanks
    • UNSPSC-koodi30181515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets