Julkaise tuotteesi
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)379
    • Syvyys (mm)507
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliDuroplast
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Bulgaria
    • Nettopaino (kg)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka