Julkaise tuotteesi
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Tekniset tiedot
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäToilet seat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)378
  • Syvyys (mm)505
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliDuroplast
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Bulgaria
  • Nettopaino (kg)1.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC011196
  • ETIM-nimiToilet seat
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText