Julkaise tuotteesi
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbowl White High Gloss, 600 mm - 034960

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0349600000
      • Duravit DuraStyle Washbowl 600 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 03496000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuraStyle-Washbowl-600-mm-034960
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures