Julkaise tuotteesi
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • TuoteperheActuator plates
    • TuoteryhmäMechanical flush plate for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)157
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusToimilaite
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures