Julkaise tuotteesi
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • TuoteperheActuator plates
    • TuoteryhmäMechanical actuator plate for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147
    • Leveys (mm)217
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)0.31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC000006
    • ETIM-nimiCover plate for installation units