Julkaise tuotteesi
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
DuraSystem Mechanical flush plate for WC  217x10x147 mm - WD5001
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical flush plate for WC 217x10x147 mm - WD5001

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, White - WD5001011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Chrome High Gloss - WD5001021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Plastic, Black Matt - WD5001031000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuraSystem-Mechanical-flush-plate-for-WC--217x10x147-mm-WD5001
    • TuoteperheActuator plates
    • TuoteryhmäMechanical flush plate for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147
    • Leveys (mm)217
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusToimilaite
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures