Julkaise tuotteesi
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
Duravit No.1 Toilet seat White  373x430x43 mm - 002071
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Tekniset tiedot
      • Duravit Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 0020710000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDuravit-No1-Toilet-seat-373x430x43-mm-002071
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)373
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDuroplast
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)2.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings