Julkaise tuotteesi
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Tekniset tiedot
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • TuoteperheHand shower set
    • TuoteryhmäHand shower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)51
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads