Julkaise tuotteesi
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010
    DURAVIT AG

    Head shower Set 250 Chrome High Gloss - UV0752001010

    Duravit Showers & Accessoires Head shower Set, Chrome, Material: BrassPlastic, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0752001010

    Tekniset tiedot
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
      • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
      • Wall installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehead-shower-set-250-chrome-high-gloss-uv0752001010
    • TuoteperheFaucets & Showers
    • TuoteryhmäHand shower set
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)138
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)548
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)0.89
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut