Julkaise tuotteesi
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
WD1029 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1029 Installation element dry installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x126x1150 mm - WD1029000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1029
    • TuoteperheInstallation elements
    • TuoteryhmäInstallation element dry installation for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)126
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEG017910
    • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText