Julkaise tuotteesi
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    • For dry installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • TuoteperheInstallation elements
    • TuoteryhmäInstallation element dry installation for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1150
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEG017910
    • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets