Julkaise tuotteesi
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
WD1030 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1030 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 422x80x912 mm - WD1030000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1030
    • TuoteperheInstallation elements
    • TuoteryhmäInstallation element wet installation for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)912
    • Leveys (mm)422
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEG017910
    • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets