Julkaise tuotteesi
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Tekniset tiedot
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteKarree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • TuoteperheToilet accessories
      • TuoteryhmäBrush set
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2023-03-29
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)350
      • Leveys (mm)95
      • Syvyys (mm)95
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliKromi
      • Toissijainen materiaaliLasi
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Kiina
      • Nettopaino (kg)1.5
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
      • IFC-luokitusKalustuselementti
      • ETIM-koodiEC010555
      • ETIM-nimiLavatory brush set
      • UNSPSC-nimiSanitary ware
      • UNSPSC-koodi301815
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass-numero23-31 25 00
      • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II -koodiE2010
      • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings