Julkaise tuotteesi
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
    DURAVIT AG

    Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Tekniset tiedot
      • Duravit Karree Spare roll holder, Chrome, 68x68x158 mm - 0099561000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKarree-Spare-roll-holder-68x68x158-mm-009956
    • TuoteperheToilet accessories
    • TuoteryhmäSpare roll holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText