Julkaise tuotteesi
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
ME by Starck Pedestal 085839
    DURAVIT AG

    ME by Starck Pedestal 085839

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Tekniset tiedot
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss - 0858390000
      • Duravit ME by Starck Pedestal, White High Gloss, WonderGliss - 08583900001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteme-by-starck-pedestal-085839
    • TuoteperheME by Starck
    • TuoteryhmäPedestal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)175
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)15.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_47
    • Uniclass 2015 -kuvausLegs, pedestals, hangers and stringers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommunications Vaults, Pedestals, and Enclosures
    • OmniClass-numero23-21 25 23 15
    • OmniClass-nimikePedestals
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures