Julkaise tuotteesi
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Tekniset tiedot
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteme-by-starck-siphon-cover-085841
  • TuoteperheME by Starck
  • TuoteryhmäSiphon cover
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)165
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)5.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-19 31 17
  • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures