Julkaise tuotteesi
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
WD5010 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5010 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Tekniset tiedot
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5010011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5010021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5010031000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5010
    • TuoteperheActuator plates
    • TuoteryhmäMechanical actuator plate for WC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150.5
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)6.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusToimilaite
    • ETIM-koodiEC010063
    • ETIM-nimiFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets