Julkaise tuotteesi
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216301

    4,5 l|rimless|Hong Kong - version|washdown model|(without cistern)
    Tekniset tiedot
      • 2163010000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, vertical outlet, HongKong
      • 2163012000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,HongKong,HyG 21630100001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white,vertical outlet,WG,HongKong
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitep3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216301
    • TuoteperheP3 Comforts
    • TuoteryhmäToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)32.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste