Julkaise tuotteesi
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709

    (without cistern)|rimless|washdown model|Outlet for Vario connector set, for horizontal and vertical outlet, length adjustable from 70 - 170 mm, and vario connecting bend, vertical outlet from 160 - 200 mm|EWL class 1
    Tekniset tiedot
      • 2167090000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet
      • 2167092000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, HyG
      • 21670900001: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, WonderGliss
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitep3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216709
    • TuoteperheP3 Comforts
    • TuoteryhmäToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)37.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste