Julkaise tuotteesi
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
P3 Comforts Two-piece toilet 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Two-piece toilet 216851

    US-version|elongated with syphonic jet action|only in combination with SensoWash|305 mm/12" rough-in|vertical outlet
    Tekniset tiedot
      • 2168510000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168512000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168510085: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, SW
      • 2168512085: 0 21685100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG 21685100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet,elongated,HET,SW,WG
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitep3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • TuoteperheP3 Comforts
    • TuoteryhmäTwo-piece toilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)710
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)45.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste