Julkaise tuotteesi
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144
    DURAVIT AG

    Starck 2 Washbowl White High Gloss, 435 mm - 232144

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2321440000
      • Duravit Starck 2 Washbowl, width/length: 435 mm, White High Gloss, Oval, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: No, Overflow: No, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23214400001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-2-Washbowl-435-mm-232144
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäWashbowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)435
    • Syvyys (mm)395
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures