Julkaise tuotteesi
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Tekniset tiedot
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestarck-3-siphon-cover-086518
  • TuoteperheStarck 3
  • TuoteryhmäSiphon cover
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)165
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)31.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-19 31 17
  • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures