Julkaise tuotteesi
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    • Made of long-lasting Thermoplast: resistant, dimensionally stable and easy-care plastic
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Tekniset tiedot
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestarck-3-toilet-seat-white-006381
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäToilet seat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)38
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)436
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat