Starck 3 Urinal 082544
DURAVIT AG

Starck 3 Urinal 082544

visible inlet|horizontal outlet (concealed)|inlet spud 1" x 3/4", outlet flange 4 1/4"/108 mm, ceramic cover for waste included|fixings included
Tekniset tiedot
    • 0825440000: Urinal Starck 3 white, visible inlet with 3/4" top spud
    • 08254400001: Urinal Starck 3 white, visible inlet with 3/4" top spud WG
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestarck-3-urinal-082544
  • TuoteperheStarck 3
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)31.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka Aasia Oseania Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Saksa
Seychellit
Singapore
Salomonsaaret
Surinam
Trinidad ja Tobago
Slovakia
Sierra Leone
Sri Lanka
Tonga
Uruguay
Nicaragua
Slovenia
Somalia
Syyria
Tuvalu
Paraguay
Panama
Ukraina
Etelä-Afrikka
Taiwan
Nauru
Peru
Saint Kitts ja Nevis
Serbia
Etelä-Sudan
Tadžikistan
Palau
Venezuela
Saint Lucia
Montenegro
Sudan
Thaimaa
Papua-Uusi-Guinea
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Saint Vincent ja Grenadiinit
Alankomaat
Swasimaa
Turkki
Samoa
Ranskan Guayana
Martinique
Romania
Tansania
Turkmenistan
Vanuatu
Bolivia
Caymansaaret
Venäjä
Togo
Nepal
Pohjois-Mariaanit
Chile
Saint-Martin
San Marino
Tunisia
Oman
Uusi-Kaledonia
Kolumbia
Montserrat
Vatikaanivaltio
Uganda
Pakistan
Norfolkinsaari
Brasilia
Saint-Pierre ja Miquelon
Jersey
Senegal
Filippiinit
Niue
Argentiina
Puerto Rico
Huippuvuoret
São Tomé ja Príncipe
Qatar
Ranskan Polynesia
Ecuador
Sint Maarten
Mansaari
Marokko
Saudi-Arabia
Pitcairnsaaret
Guyana
Turks- ja Caicossaaret
Ahvenanmaa
Mosambik
Uzbekistan
Tokelau
Brittiläiset Neitsytsaaret
Färsaaret
Namibia
Myanmar (Burma)
United States Minor Outlying Islands
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Guernsey
Niger
Macao
Wallis ja Futuna
Anguilla
Gibraltar
Nigeria
Palestiinalaisalueet
Amerikan Samoa
Aruba
Monaco
Ruanda
Brittiläinen Intian valtameren alue
Cooksaaret
Saint-Barthélemy
Valko-Venäjä
Reunion
Hong Kong
Guam
Bermuda
Belgia
Saint Helena
Vietnam
Mikronesian liittovaltio
Caribbean Netherlands
Bosnia ja Hertsegovina
Sambia
Jemen
Australia
Curaçao
Bulgaria
Zimbabwe
Mongolia
Uusi-Seelanti
Grönlanti
Kroatia
Länsi-Sahara
Joulusaari
Kiribati
Guadeloupe
Kypros
Mayotte
Kookossaaret
Marshallsaaret
Barbados
Tsekin tasavalta
Benin
Bhutan
Timor-Leste
Belize
Puola
Botswana
Brunei
Fidzi
Costa Rica
Norja
Burkina Faso
Kambodža
Kuuba
Ruotsi
Burundi
Bangladesh
Yhdysvallat
Portugali
Kamerun
Bahrain
Antigua ja Barbuda
Espanja
Kap Verde
Azerbaidžan
Bahamasaaret
Sveitsi
Keski-Afrikan tasavalta
Kiina
Dominica
Suomi
Tsad
Arabiemiirikunnat
Dominikaaninen tasavalta
Italia
Komorit
Japani
Meksiko
Yhdistynyt kuningaskunta
Kongo
Afganistan
Jamaika
Liechtenstein
Kongon demokraattinen tasavalta
Armenia
El Salvador
Tanska
Algeria
Jordania
Grenada
Albania
Angola
Kazakstan
Guatemala
Andorra
Djibouti
Pohjois-Korea
Haiti
Itävalta
Kenia
Etelä-Korea
Honduras
Latvia
Lesotho
Kuwait
Kanada
Liettua
Liberia
Kirgisia
Luxemburg
Libya
Laos
Makedonia (EJTM)
Madagaskar
Libanon
Malta
Malawi
Malesia
Irlanti
Mali
Malediivit
Viro
Mauritania
Israel
Ranska
Mauritius
Georgia
Moldova
Norsunluurannikko
Intia
Unkari
Egypti
Indonesia
Islanti
Päiväntasaajan Guinea
Iran
Kreikka
Eritrea
Irak
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau