Julkaise tuotteesi
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • TuoteperheUrinals
    • TuoteryhmäUrinal partition
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)705
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)16.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010235
    • ETIM-nimiUrinal
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText