Julkaise tuotteesi
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
Starck 3 Vanity basin 030543
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030543

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow

    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin, undercounter, width/length: 465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 430 mm, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0305430000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestarck-3-vanity-basin-030543
    • TuoteperheStarck 3
    • TuoteryhmäVanity basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)430
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)31.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 -kuvausRecessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures