Julkaise tuotteesi
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 223015

    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2230150000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22301500001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-3-Wall-mounted-bidet-540-mm-223015
    • TuoteperheBidet
    • TuoteryhmäWall-mounted bidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)320
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures