Julkaise tuotteesi
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
Starck Bathtub White  1700x900 mm - 700337
    DURAVIT AG

    Starck Bathtub White 1700x900 mm - 700337

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck Bathtub, 1700x900 mm Interior colour White, drop-in, Sanitary acrylic, Rectangular, Number of backrests: 1, Overflow - 700337000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-Bathtub-1700x900-mm-700337
    • TuoteperheBathtubs
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)480
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures