Julkaise tuotteesi
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
Starck Slimline Shower tray White  1500x800 mm - 720237000000000
    DURAVIT AG

    Starck Slimline Shower tray White 1500x800 mm - 720237000000000

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720237000000000
      • Duravit Starck Slimline Shower tray, 1500x800 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720237000000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-Slimline-Shower-tray-1500x800-mm-720237
    • TuoteperheShower trays
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Valmistettu:Egypti
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures