Julkaise tuotteesi
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Tekniset tiedot
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • TuoteperheWash area accessories
    • TuoteryhmäToothbrush cup
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)173
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010556
    • ETIM-nimiToothbrush holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText