Julkaise tuotteesi
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Tekniset tiedot
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • TuoteperheInstallation elements
    • TuoteryhmäToilet frame for wet installation
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1135
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)90
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)14.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEG017910
    • ETIM-nimiAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka