Julkaise tuotteesi
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460
    DURAVIT AG

    Vero Air Vanity washbasin White High Gloss 635 mm - 038460

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Undermount installation
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit Vero Air Vanity washbasin 635 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0384600000
      • Duravit Vero Air Vanity washbasin 635 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03846000001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevero-air-drop-in-bathroom-sink-038460
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäVanity washbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)635
    • Syvyys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)10.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures