Julkaise tuotteesi
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555
    DURAVIT AG

    Vero Built-in basin White High Gloss 550 mm - 031555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Duravit Vero Built-in basin, Washbasin version: counter top, 550x465 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top - 0315550000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevero-built-in-basin-white-high-gloss-550-mm-031555
    • TuoteperheBathroom ceramics
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)465
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)12.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin