Julkaise tuotteesi
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
    DURAVIT AG

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Tekniset tiedot
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • TuoteperheFaucets & Showers
    • TuoteryhmäHand shower set
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)102
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Nettopaino (kg)0.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut