Julkaise tuotteesi
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
    DURAVIT AG

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Tekniset tiedot
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewall-outlet-uv0630010
    • TuoteperheAccessories
    • Tuoteryhmäwall outlet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-04-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)102
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers