Julkaise tuotteesi
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
700469 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700469 White Tulip Bathtub

    4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit White Tulip Bathtub, Oval, 1800x900 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 280 l - 700469000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewhite-tulip-bathtub-700469
    • TuoteperheWhite Tulip
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)630
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)72.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures