Julkaise tuotteesi
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
700470 White Tulip Bathtub
    DURAVIT AG

    700470 White Tulip Bathtub

    • Freestanding
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Tekniset tiedot
      • Duravit White Tulip Bathtub, Round, 1400x1400 mm, Height with panel: 630 mm, Freestanding, Seamless acrylic panel, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 around, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, 330 l - 700470000000000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewhite-tulip-bathtub-700470
    • TuoteperheWhite Tulip
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)630
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)73.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures