Julkaise tuotteesi
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead
    DURAVIT AG

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Tekniset tiedot
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewithout-showerhead-uv0660
    • TuoteperheWithout
    • Tuoteryhmähand shower set
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)4.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures