Julkaise tuotteesi
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Tekniset tiedot
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD1 Plus Giro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-12-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa